SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Multiple sealing insert with longitudinal cut for assembled data cables, IP 68 sealing.

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappВремя на монтажОптимальная защита от растягивающих усилийРасширенный температурный диапазонСтойкий к УФ-лучам

Артикул Обозначение/РазмерЧисло кабелей x Ø кабеля в ммШтук/ед. упаковки
SKINTOP® DIX-M ASI
53611001
M 20150
SKINTOP® DIX-M ASI DUO
53611004
M 25250
SKINTOP® DIX-M с разрезом
53440982
M 251 x 3.0 - 7.050
53440983
M 251 x 4.0 - 9.050
53440980
M 25150
53440970
M 321 x 4.5 - 6.550
53611006
M 321 x 5.0 - 8.550
53611005
M 321 x 6.0 - 11.050
53611007
M 323 x 6.0 - 8.050
53310444
M 403 x 7.0 - 10.025
53611008
M 404 x 6.5 - 9.025

Преимущества

  • Special design with a round pilot hole and longitudinal cut for an easy insertion of one or more assembled data cables.
  • Protection class IP 68 can be achieved if the holes are optimally covered.
  • High functional safety thanks to optimal strain relief.

Области применения

  • For use with metric SKINTOP®/SKINTOP® CLICK cable glands.
  • To be used instead of the standard sealing insert in the SKINTOP® cable gland.
  • UV and oil resistant material.

Конструкция

  • Оптимально подобранный вырез для ввода кабелей для интерфейса AS-I
  • Уплотнительная вставка с отверстием и прорезью для простого ввода конфекционированных Fieldbus кабелей

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
  • Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

По запросу

  • Специальные формы

Поставляемые цвета

  • Черный, RAL 9005

Материал

  • NBR

Класс защиты

  • IP 54
  • IP 66 и IP 68 — 5 атм., 30 мин (только для шлицованных вставок DIX при соблюдении указанного диапазона зажимов)

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.