SKINTOP® SD-M

SKINTOP® SD-M, несколько уплотнительных вставок, не допускающих проникновения пыли и грязи в корпус, а также применяемых для защиты неиспользуемых точек подключения

Время на монтажОптимальная защита от растягивающих усилий

Артикул Обозначение/РазмерPL_DYN_DURCHMESSERВысота (мм)Штук/ед. упаковки
SKINTOP® SD-M
54113100
SD-M 1211.52.0100
54113110
SD-M 1615.02.0100
54113120
SD-M 2020.02.0100
54113130
SD-M 2525.02.050
54113140
SD-M 3230.02.050
54113150
SD-M 4040.02.025
54113160
SD-M 5049.02.025
54113170
SD-M 6358.02.025

Преимущества

  • Препятствует попаданию пыли и грязи внутрь корпуса

Области применения

  • Пылезащитная крышка помещается под накидную гайку кабельного ввода.
  • Подготовка к монтажу
  • Защита неиспользуемых соединений

Примечание

  • Простое использование, без демонтажа - кабель протолкнуть
  • Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
  • Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Поставляемые цвета

  • Чёрный

Материал

  • Вспененный полиэтилен

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.