SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH, nickel-plated brass cable gland with low resistance 360° screen contact, fast and simple assembling

  • Кабельный ввод для применения на железнодорожном транспорте
  • Hazard Level: HL 3

Железно-дорожный транспортНе поддерживают горениеБез галогеновНадёжностьЭМС

CE

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmMин. Ø по оплётке, ммSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
53112543
M 25 x 1,59 - 1762936.0810
53112544
M 32 x 1,511 - 2183642.295
53112545
M 40 x 1,519 - 28104549.595
53112546
M 50 x 1,527 - 35145452.0105
53112547
M 63 x 1,534 - 45206761.3151

Преимущества

  • Без галогенов, самозатухающий
  • Оптимальный низкоомный контакт с экраном, 360°
  • Быстрый монтаж в сравнении с подобными системами
  • Высокая надежность эксплуатации
  • Свободная подгонка кабелей при монтаже

Области применения

  • Метро и поезда
  • Системы автоматизации
  • Двигатели большой мощности
  • Преобразователь частоты
  • Конвейерные и транспортные системы

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием необходимы для оптимального контакта контргайки для выравнивания потенциала земли типа SKINDICHT® SM-PE-М

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Body: nickel plated brass
    Insert: halogen-free polyamide acc. to UL 94 V0
    EMC-brush: brass wire
    Sealing: special elastomere
    O-ring: special elastomere

Класс защиты

  • IP 68 - 5 bar

Tемпературный диапазон

  • Динамический: от -25 до +100 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.