SKINTOP® FLAT

Кабельный ввод с уплотнительной вставкой для плоского кабеля

Плоский кабельный сальник

Инновационная, запатентованная конструкция уплотнения обеспечивает класс защиты IP68 по всему диапазону зажима

Высокая стойкость к воздействию химических веществБольшой диапазон размеров резьбыБез галогеновМеханическая стойкостьВремя на монтажИзносостойкиеРасширенный температурный диапазонСтойкий к УФ-лучам

CE

Артикул Обозначение/РазмерШирина кабеля мин./макс., ммТолщина кабеля мин./макс., ммSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
53119375
M 25 x 1,511 - 163 - 62937.585
53119376
M 32 x 1,515 - 203 - 73642.295
53119377
M 40 x 1,518 - 283 - 94549.595
53119378
M 50 x 1,526 - 335 - 115452.0105
53119379
M 63 x 1,534 - 404,5 - 86761.3151
53119391
M 63 x 1,5 plus34 - 427 - 1367-151

Преимущества

  • Уплотнительная вставка специальной конструкции дает высокий класс защиты IP
  • Широкий изменяемый диапазон крепления
  • Подходит для прямоугольных и круглых контуров кабеля
  • Равномерное распределение сил по плоскому кабелю
  • Без галогенов

Области применения

  • Для ввода плоских кабелей
  • Конвейеры и транспортировочные установки, цеховые краны и многоярусные склады
  • Лифтостроение
  • Кабельные тележки
  • Погружные электронасосы

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Технические данные с опорой на стандарт DIN IEC 62444

Внимание

  • Моменты затяжки приводятся в руководстве по монтажу

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем, Насадка: полиамид
  • Уплотнение: Уплотнительное кольцо NBR: NBR

Класс защиты

  • IP 68 - 5 bar

Tемпературный диапазон

  • от -20°C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.