SKINTOP® SDV-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX, для защиты от пыли

Время на монтажНадёжность

CEEXIECEx

Артикул Обозначение/РазмерВысота головки в мм SKINTOP®Штук/ед. упаковки
SKINTOP® SDV-M ATEX
54113002
M 12 ATEX3.050
54113012
M 16 ATEX3.050
54113022
M 20 ATEX3.550
54113032
M 25 ATEX3.550
54113042
M 32 ATEX4.025
54113052
M 40 ATEX4.025
54113062
M 50 ATEX4.510
54113072
M 63 ATEX4.55

Преимущества

  • Надежное уплотнение во взрывоопасных средах
  • Простое применение
  • Высокая степень защиты

Области применения

  • SKINTOP® SDV-M для использования в сочетании со SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH или SKINTOP® K-M ATEX plus (синий)
  • Группа приборов II/категория 2G+1D

Примечание

  • Могут применяться также с SKINTOP® ST-M и SKINTOP® MS-M вне взрывоопасных зон

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
  • Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Внимание

  • Монтажные размеры и момент затяжки
    см. упаковочный лист

Материал

  • CR (хлоропреновая резина)

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +70 °C
    кратковременно до +90 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.