SKINTOP® COLD-R

SKINTOP® COLD-R, латунный кабельный сальник с метрической резьбой, очень устойчивый к низким температурам и к ударам при низких температурах, с понижающей уплотнительной вставкой

Для экстремально низких температур

Высокая стойкость к воздействию химических веществМорозостойкиеСтойкий к коррозииМеханическая стойкостьРасширенный температурный диапазон

CECULUSVDEcRUus

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINTOP® COLD-R
53113600
M 12 x 1,51 - 51626.56,5100
53113610
M 16 x 1,52 - 72033.07100
53113620
M 20 x 1,55 - 102437.0850
53113630
M 25 x 1,56 - 132938.5825
53113640
M 32 x 1,57 - 153645.5925
53113650
M 40 x 1,515 - 234548.0910
53113660
M 50 x 1,522 - 295455.5105
53113670
M 63 x 1,528 - 396767.0155

Преимущества

  • Повышенная морозостойкость
  • Стойкость к удару при низких температурах
  • Высокие механические нагрузки
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
  • Широкий изменяемый диапазон крепления

Области применения

  • С уплотнительной вставкой-переходником, позволяющей герметизировать кабель с меньшим наружным диаметром

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Вставка: спец. полиамид
    Уплотнение: силикон
    О-кольцо: силикон

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M63)
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Tемпературный диапазон

  • от -70 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.