SKINTOP® MSR-M

SKINTOP® MSR-M, максимально надежный латунный кабельный сальник с понижающей уплотнительной вставкой, для условий эксплуатации, при которых стабильность механических и химических характеристик является критически важным фактором.

  • SKINTOP® MSR-M 75x1,5 с инновационным фрикционным диском, для облегчения монтажа кабелей больших сечений.
  • С допуском IP69! Надежность и при процессах мойки машин и оборудования под высоким давлением и горячей водой!

Высокая стойкость к воздействию химических веществСтойкий к коррозииМеханическая стойкостьОптимальная защита от растягивающих усилийСтойкий к воздействию кислотРасширенный температурный диапазонРазличные разрешение на эксплуатацию

CECULUSVDEcRUusDNV

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINTOP® MSR-M
53112100
M 12 x 1,52 - 5.01626.56,5100
53112110
M 16 x 1,52 - 7.02033.07100
53112120
M 20 x 1,55 - 10.02437.0850
53112130
M 25 x 1,56 - 13.02938.5825
53112140
M 32 x 1,57 - 15.03645.5925
53112150
M 40 x 1,515 - 23.04548.0910
53112160
M 50 x 1,522 - 29.05455.5105
53112170
M 63 x 1,528 - 39.06761.3155
53112511
M 75 x 1,553 - 63.095105.0151
53112515
M 110 x 276 - 88.0135154.0251

Преимущества

  • Высокая надежность эксплуатации
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
  • Широкий изменяемый диапазон крепления

Области применения

  • С уплотнительной вставкой-переходником, позволяющей герметизировать кабель с меньшим наружным диаметром

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Сертификаты соответствия

  • Разрешения VDE, UL и DNV применимы для размеров до M75x1,5

Материал

  • Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Tемпературный диапазон

  • Динамический: от -25 до +100 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.