SKINTOP® K-M ATEX plus

SKINTOP® K-M ATEX plus, пластиковый кабельный сальник с метрической резьбой, с высокой степенью защиты, ударостойкость при низких температурах, взрывозащищенный

Нефтяная и газовая промышленностьМеханическая стойкостьОптимальная защита от растягивающих усилийНадёжностьРазличные разрешение на эксплуатацию

CEEXDNVIECEx

Артикул Обозначение/РазмерClamping range ØF mmРезьба MSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINTOP® K-M ATEX plus
54115200
K-M 12 ATEX plus3 - 5,512 x 1,51530850
54115210
K-M 16 ATEX plus7 - 916 x 1,51934850
54115220
K-M 20 ATEX plus7 - 1320 x 1,52538950
54115230
K-M 25 ATEX plus11 - 1725 x 1,530401025
54115240
K-M 32 ATEX plus12 - 2132x1,536471025
54115250
K-M 40 ATEX plus19 - 2840 x 1,546521010
54115260
K-M 50 ATEX plus27 - 3550 x 1,55562125
54115270
K-M 63 ATEX plus37 - 4563x1,56671125

Преимущества

  • Высокая степень защиты
  • Стойкость к удару при низких температурах
  • Высокая защита от растягивающих усилий
  • Широкий изменяемый диапазон крепления
  • Долговечная защита от вибрации

Области применения

  • Приборы, машины и оборудование для типа взрывозащиты повышенной безопасности «e», пылевзрывобезопасный корпус «t»
  • Группа приборов II/категория 2G+1D
  • Морские буровые платформы, судостроение
  • Химическая и нефтехимическая промышленность

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и момент затяжки
    см. упаковочный лист

Сертификаты соответствия

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0027X

Поставляемые цвета

  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Материал

  • Корпус: специальный полиамид
    Уплотнение: специальный эластомер
    О-кольцо: CR (хлоропреновая резина)

Испытания

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.