SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK, пластиковый кабельный сальник с системой CLICK, позволяющей сэкономить время при монтаже, простая беспроблемная сборка и защита от вибрации, наличие резьбы не требуется.

  • Новейшая на рынке система ввода кабелей для быстрого и универсального монтажа. Просто вставьте (входит со щелчком) - поверните направо - поверните налево - готово. Результат: кабель зафиксирован, отцентрован, защищён от растягивающих нагрузок и с высочайшим классом защиты за секунды.
  • Доступно в ассортименте интернет-каталога

Высокая стойкость к воздействию химических веществБольшой диапазон размеров резьбыВремя на монтажРасширенный температурный диапазонСтойкий к УФ-лучамРазличные разрешение на эксплуатацию

CECULUSVDEcRUusDNV

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmM (отверстие, мм)SW1/SW2 ммОбщая длина С ммThread length D mmS (толщина стенки), ммШтук/ед. упаковки
SKINTOP® CLICK светло-серые
53112692
CLICK 124.5 - 7.012,3 (-0,2)15.0 / 18.040.081.0 - 4.050
53112686
CLICK 165.0 - 9.016,3 (-0,2)19.0 / 22.042.081.0 - 4.050
53112687
CLICK 207.0 - 13.020,3 (-0,2)25.0 / 27.045.081.0 - 4.025
53112688
CLICK 259.0 - 17.025,3 (-0,2)30.0 / 32.048.081.0 - 4.025
53112694
CLICK 3211.0 - 20.032,3 (-0,2)36.0 / 40.056.081.0 - 4.025
SKINTOP® CLICK серебристо-серые
53112921
CLICK 124.5 - 7.012,3 (-0,2)15.0 / 18.040.081.0 - 4.050
53112876
CLICK 165.0 - 9.016,3 (-0,2)19.0 / 22.042.081.0 - 4.050
53112877
CLICK 207.0 - 13.020,3 (-0,2)25.0 / 27.045.081.0 - 4.025
53112878
CLICK 259.0 - 17.025,3 (-0,2)30.0 / 32.048.081.0 - 4.025
53112922
CLICK 3211.0 - 20.032,3 (-0,2)36.0 / 40.056.081.0 - 4.025
SKINTOP® CLICK чёрные
53112923
CLICK 124.5 - 7.012,3 (-0,2)15.0 / 18.040.081.0 - 4.050
53112882
CLICK 165.0 - 9.016,3 (-0,2)19.0 / 22.042.081.0 - 4.050
53112883
CLICK 207.0 - 13.020,3 (-0,2)25.0 / 27.045.081.0 - 4.025
53112884
CLICK 259.0 - 17.025,3 (-0,2)30.0 / 32.048.081.0 - 4.025
53112924
CLICK 3211.0 - 20.032,3 (-0,2)36.0 / 40.056.081.0 - 4.025

Преимущества

  • Меньше деталей, не требуется контргайка
  • До 70 % экономии времени на монтаж благодаря новейшей системе фиксации
  • Простой и свободный монтаж из любой позиции
  • Защита от вибрации
  • Не требуется резьба

Области применения

  • Техника автоматизации
  • Для применений в технике получения солнечной энергии
  • Монтаж распределительных электрошкафов
  • Техника измерения, регулирования и электротехника
  • Техника кондиционирования воздуха

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Комплектация

  • Инструмент для демонтажа входит в комплект

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Поставляемые цвета

  • RAL 7001 серебристо-серый
    RAL 7035 светло-серый
    RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам

Материал

  • Корпус: специальный полиамид
    Уплотнение: специальный эластомер

Класс защиты

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Tемпературный диапазон

  • Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.