SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX
SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX, небольшой размер упаковки, широкий выбор, широкий изменяемый диапазон зажима, легкая установка, маслостойкость
- Оптимальный порядок в практичном SORTIMO® T-BOXX
- Бренд для универсальных кабельныхвводов соответствующий принципам:быстрая фиксация кабеля, центровка игерметичность
Преимущества
- Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность
- Широкий изменяемый диапазон крепления
- Долговечная защита от вибрации
- Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
Области применения
- Монтаж распределительных электрошкафов
- Техника автоматизации
- Техника измерения, регулирования и электротехника
- Техника кондиционирования воздуха
Характеристики
- Оптимальный порядок в практичном SORTIMO® T-BOXX
- Небольшой размер упаковки, широкий выбор
- Легкий и износостойкий, ударопрочный полипропиленовый чемоданчик
- Два прочных замка у чемоданчика, набор кабельных вводов - идеальное решение для монтажа на местах, например, строительные площадки.
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL File № E79903
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Примечание
- Для пополнения чемоданчика предлагаем наши кабельные вводы в стандартных упаковках.
Комплектация
- Поставка в SORTIMO® T-BOXX
- Контргайки SKINTOP® GMP-GL-M входят в комплект
- Инструкция по монтажу
- SKINTOP® ST-M M12 / 50 шт. (№ артикула 53111400) SKINTOP® ST-M M16 / 50 шт. (№ артикула 53111410) SKINTOP® ST-M M20 / 40 шт. (№ артикула 53111420) SKINTOP® ST-M M25 / 25 шт. (№ артикула 53111430) SKINTOP® ST-M M32 / 9 шт. (№ артикула 53111440)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
-
Внимание
- Монтажные размеры и
момент затяжки
см. табл. T21 в приложении -
Поставляемые цвета
- RAL 7035 светло-серый
-
Материал
- Корпус: полиамид
Уплотнение: CR (хлоропреновая резина) -
Испытания
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Класс защиты
- IP 66
IP 68 - 5 bar
IP 69 - NEMA Type 1, 12
-
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение: от -40 до +100 °C
- Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C
-
- По запросам - другие цвета.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.