SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, пластиковый кабельный сальник с повышенной маслостойкостью с различным диапазоном зажима, постоянной защитой от вибрации, для применения на платформах морского базирования

  • С допуском IP69! Надежность и при процессах мойки машин и оборудования под высоким давлением и горячей водой!
  • Доступно в ассортименте интернет-каталога

Высокая стойкость к воздействию химических веществБольшой диапазон размеров резьбыМаксимальная защита от вибрацийВремя на монтажОптимальная защита от растягивающих усилийРасширенный температурный диапазонРазличные разрешение на эксплуатацию

CECULUSVDEcRUusGGVSDNV

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINTOP® ST-M серебристо-серые
53111000
M 12 x 1,53,5 - 71530.08100
53111010
M 16 x 1,54 - 101934.08100
53111020
M 20 x 1,56 - 132537.09100
53111030
M 25 x 1,58 - 173040.01050
53111040
M 32 x 1,59 - 213647.01025
53111050
M 40 x 1,516 - 284652.01010
53111060
M 50 x 1,527 - 345562.0125
53111070
M 63 x 1,534 - 456671.0125
SKINTOP® ST-M чёрные
53111200
M 12 x 1,53,5 - 71530.08100
53111210
M 16 x 1,54 - 101934.08100
53111220
M 20 x 1,56 - 132537.09100
53111230
M 25 x 1,58 - 173040.01050
53111240
M 32 x 1,59 - 213647.01025
53111250
M 40 x 1,516 - 284652.01010
53111260
M 50 x 1,527 - 345562.0125
53111270
M 63 x 1,534 - 456671.0125
SKINTOP® ST-M светло-серые
53111400
M 12 x 1,53,5 - 71530.08100
53111410
M 16 x 1,54 - 101934.08100
53111420
M 20 x 1,56 - 132537.09100
53111430
M 25 x 1,58 - 173040.01050
53111440
M 32 x 1,59 - 213647.01025
53111450
M 40 x 1,516 - 284652.01010
53111460
M 50 x 1,527 - 345562.0125
53111470
M 63 x 1,534 - 456671.0125
SKINTOP® ST M ISO серебристо-серые (с удлинённой метрической соединительной резьбой)
53017010
M 16 x 1,5 ISO3,5 - 81940.012100
53017030
M 20 x 1,5 ISO5 - 122445.013100
53017040
M 25 x 1,5 ISO9 - 142747.01350
SKINTOP® ST M ISO чёрные (с удлинённой метрической соединительной резьбой)
53010000
M 12 x 1,5 ISO3,5 - 71536.715100
53017210
M 16 x 1,5 ISO3,5 - 81940.012100
53017230
M 20 x 1,5 ISO5 - 122445.013100
53017240
M 25 x 1,5 ISO9 - 142747.01350

Преимущества

  • Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность
  • Долговечная защита от вибрации
  • Широкий изменяемый диапазон крепления
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
  • Разнообразные аксессуары (напр.,
    уплотнительные вставки для нескольких
    кабелей)

Области применения

  • Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.
  • Машино- и станкостроение
  • Фотогальванические системы
  • Техника автоматизации
  • Буровые платформы, судостроение

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • SKINTOP® ST(R) M ISO с удлиненной соединительной резьбой
  • SKINTOP® ST(R) M ISO с удлиненной соединительной резьбой, не имеют разрешения DNV

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении
  • Размеры M 40 x 1,5 до M 63 x 1,5 с O-кольцом

Поставляемые цвета

  • RAL 7001 серебристо-серый
    RAL 7035 светло-серый
    RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам

Материал

  • Корпус: полиамид
    Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Испытания

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Класс защиты

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 до +100 °C
  • Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.