SKINTOP® ST, маленькая упаковка

SKINTOP® ST, полиамидный кабельный сальник с повышенной маслостойкостью с различными диапазонами зажима, постоянной защитой от вибрации и защитой от растягивающих усилий

Высокая стойкость к воздействию химических веществБольшой диапазон размеров резьбыМеханическая стойкостьОптимальная защита от растягивающих усилийРасширенный температурный диапазонРазличные разрешение на эксплуатацию

CECULUScRUusGGVS

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
53110154ST 72,5 - 6,51532.0810
53110155ST 93,5 - 81936.0810
53110156ST 114 - 102238.0810
53110157ST 13,56 - 122441.0910
53110158ST 169 - 142744.01010
53110159ST 2113 - 183349.0115
53110160ST 2914 - 254256.0115
53110161ST 3624 - 325366.0135
53110162ST 4235 - 386068.0135
53110163ST 4839 - 446569.0145
SKINTOP® ST маленькая упаковка + контргайка
53110080ST 7 + GMP-GL2,5 - 6,51532.0810
53110081ST 9 + GMP-GL3,5 - 81936.0810
53110082ST 11 + GMP-GL4 - 102238.0810
53110083ST 13,5 + GMP-GL6 - 122441.0910
53110084ST 16 + GMP-GL9 - 142744.01010
53110085ST 21 + GMP-GL13 - 183349.0115
53110086ST 29 + GMP-GL14 - 254256.0115
53110087ST 36 + GMP-GL24 - 325366.0135
53110088ST 42 + GMP-GL35 - 386068.0135
53110089ST 48 + GMP-GL39 - 446569.0145

Преимущества

  • Разнообразные аксессуары (напр.,
    уплотнительные вставки для нескольких
    кабелей)
  • Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность
  • Долговечная защита от вибрации
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
  • Широкий изменяемый диапазон крепления

Области применения

  • Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.
  • Машино- и станкостроение
  • Фотогальванические системы
  • Техника автоматизации

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Соединительная резьба PG

Примечание

  • Подходящие детали см. SKINTOP® аксессуары с резьбой PG
  • Подходящая контргайка SKINTOP® GMP-GL

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Поставляемые цвета

  • RAL 7001, серебристо-серый

Материал

  • Корпус: полиамид
    Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Испытания

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Класс защиты

  • IP 68 - 5 bar

Tемпературный диапазон

  • Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.