SKINTOP® STR

SKINTOP® STR, полиамидный кабельный сальник с повышенной маслостойкостью, широкий изменяемый диапазон зажима, с понижающей уплотнительной вставкой

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Механическая стойкость Оптимальная защита от растягивающих усилий Расширенный температурный диапазон Различные разрешение на эксплуатацию

CE CULUS cRUus GGVS

Артикул Обозначение/Размер Ø F mm SW и размер ключа, мм Общая длина С мм Thread length D mm Штук/ед. упаковки
SKINTOP® STR серебристо-серые
53015100
PG 7 1,5 - 5 15 32.0 7,8 100
53015110
PG 9 2 - 6 19 36.0 8 100
53015120
PG 11 2 - 7 22 38.0 8 100
53015130
PG 13,5 4 - 9 24 41.0 9 100
53015140
PG 16 6 - 12 27 44.0 10 50
53015150
PG 21 9 - 16 33 49.0 11 50
53015160
PG 29 11 - 20 42 56.0 10,7 25
53015170
PG 36 17 - 26 53 66.0 13,3 10
53015180
PG 42 22 - 31 60 68.0 13,4 5
53015190
PG 48 26 - 35 65 69.0 14,3 5
SKINTOP® STR чёрные
53015300
PG 7 1,5 - 5 15 32.0 7,8 100
53015310
PG 9 2 - 6 19 36.0 8 100
53015320
PG 11 2 - 7 22 38.0 8 100
53015330
PG 13,5 4 - 9 24 41.0 9 100
53015340
PG 16 6 - 12 27 44.0 10 50
53015350
PG 21 9 - 16 33 49.0 11 50
53015360
PG 29 11 - 20 42 56.0 10,7 25
53015370
PG 36 17 - 26 53 66.0 13,3 10
53015380
PG 42 22 - 31 60 68.0 13,4 5
53015390
PG 48 26 - 35 65 69.0 14,3 5
SKINTOP® STR светло-серые
53018100
PG 7 1,5 - 5 15 32.0 7,8 100
53018110
PG 9 2 - 6 19 36.0 8 100
53018120
PG 11 2 - 7 22 38.0 8 100
53018130
PG 13,5 4 - 9 24 41.0 9 100
53018140
PG 16 6 - 12 27 44.0 10 50
53018150
PG 21 9 - 16 33 49.0 11 50
53018160
PG 29 11 - 20 42 56.0 10,7 25
53018170
PG 36 17 - 26 53 66.0 13,3 10
53018180
PG 42 22 - 31 60 68.0 13,4 5
53018190
PG 48 26 - 35 65 69.0 14,3 5

Преимущества

  • Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность
  • Долговечная защита от вибрации
  • Широкий изменяемый диапазон крепления
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
  • Разнообразные аксессуары (напр.,
    уплотнительные вставки для нескольких
    кабелей)

Области применения

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Соединительная резьба PG в соответствии с DIN 40430

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Поставляемые цвета

  • RAL 7001 серебристо-серый
    RAL 7035 светло-серый
    RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам

Материал

  • Корпус: полиамид
    Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Испытания

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Класс защиты

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

Tемпературный диапазон

  • Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.