SKINTOP® BS

SKINTOP® BS, полиамидный кабельный сальник с защитой от перегибов и перекручивания для защиты гибких кабелей, предназначен для применения в подвижных механических агрегатах

Высокая стойкость к воздействию химических веществБольшой диапазон размеров резьбыМеханическая стойкостьОптимальная защита от растягивающих усилийРасширенный температурный диапазонРазличные разрешение на эксплуатацию

CECULUScRUus

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINTOP® BS, серебристо-серые
53015600
PG 72,5 - 6,51562.07,8100
53015610
PG 93,5 - 81975.08100
53015620
PG 114 - 102287.08100
53015630
PG 13,56 - 1224100.0950
53015640
PG 169 - 1427113.01025
53015650
PG 2113 - 1833129.01125
SKINTOP® BS, черные
53015800
PG 72,5 - 6,51562.07,8100
53015810
PG 93,5 - 81975.08100
53015820
PG 114 - 102287.08100
53015830
PG 13,56 - 1224100.0950
53015840
PG 169 - 1427113.01025
53015850
PG 2113 - 1833129.01125

Преимущества

  • Надёжная защита кабелей от перегибов
  • Продление срока эксплуатации кабелей
  • Функциональная надежность
  • Для защиты гибких кабелей

Области применения

  • Кабели, подключенные к перемещаемым электроприборам и устройствам, должны быть защищены от перегибов согласно стандарту VDE 0700-1
  • Ручные приборы
  • Робототехника
  • Для техники проведения массовых мероприятий
  • Подвижные детали машин

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Соединительная резьба PG в соответствии с DIN 40430

Примечание

  • По запросу - типы SKINTOP® BSR для герметизации кабелей маленьких сечений

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Поставляемые цвета

  • RAL 7001 серебристо-серый
    RAL 9005 черный/стойкие к УФ лучам

Материал

  • Корпус: полиамид
    Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Класс защиты

  • IP 68 - 5 bar

Tемпературный диапазон

  • от -20°C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.