SKINTOP® BT

SKINTOP® BT, полиамидный кабельный сальник с надежной защитой кабеля от перегибов и перекручивания, предназначен для применения в подвижных механических агрегатах

Высокая стойкость к воздействию химических веществБольшой диапазон размеров резьбыМеханическая стойкостьОптимальная защита от растягивающих усилийРасширенный температурный диапазонРазличные разрешение на эксплуатацию

CECULUS

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINTOP® BT серебристо-серые
53015410
PG 93,5 - 81942.98100
53015420
PG 114 - 102247.78100
53015430
PG 13,56 - 122452.0950
53015440
PG 169 - 142755.91050
53015450
PG 2113 - 183364.41150

Преимущества

  • Надёжная защита кабелей от перегибов
  • Продление срока эксплуатации кабелей
  • Функциональная надежность
  • Для защиты гибких кабелей

Области применения

  • Кабели, подключенные к перемещаемым электроприборам и устройствам, должны быть защищены от перегибов согласно стандарту VDE 0700-1
  • Ручные приборы
  • Приборостроение
  • Для техники проведения массовых мероприятий
  • Подвижные детали машин

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Соединительная резьба PG в соответствии с DIN 40430

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Поставляемые цвета

  • RAL 7001, серебристо-серый

Материал

  • Корпус: полиамид
    Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Класс защиты

  • IP 68 - 5 bar

Tемпературный диапазон

  • от -20°C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.