SKINTOP® MSR-M-XL

SKINTOP® MSR-M-XL, метрический кабельный сальник с зажимными кольцами различного размера и понижающей уплотнительной вставкой, особо пригоден для толстых стен

С допуском IP69! Надежность и при процессах мойки машин и оборудования под высоким давлением и горячей водой!

Высокая стойкость к воздействию химических веществСтойкий к коррозииМеханическая стойкостьОптимальная защита от растягивающих усилийСтойкий к воздействию кислотРасширенный температурный диапазонРазличные разрешение на эксплуатацию

CEVDEDNV

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINTOP® MSR-M-XL
53112105
M 12 x 1,52 - 5.01632.012100
53112115
M 16 x 1,52 - 7.02038.01250
53112125
M 20 x 1,55 - 10.02441.01250
53112135
M 25 x 1,56 - 13.02942.51225
53112145
M 32 x 1,57 - 15.03651.51525
53112155
M 40 x 1,515 - 23.04554.51510
53112165
M 50 x 1,522 - 29.05460.5155

Преимущества

  • Специально для толстостенного оборудования
  • Высокая надежность эксплуатации
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
  • Широкий изменяемый диапазон крепления

Области применения

  • С уплотнительной вставкой-переходником, позволяющей герметизировать кабель с меньшим наружным диаметром

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Tемпературный диапазон

  • Динамический: от -25 до +100 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.