SKINTOP® MS

SKINTOP® MS, максимально надежный латунный кабельный сальник, для условий эксплуатации, при которых стабильность механических и химических характеристик является критически важным фактором.

Высокая стойкость к воздействию химических веществСтойкий к коррозииОптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеРасширенный температурный диапазонРазличные разрешение на эксплуатацию

CE

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINTOP® MS
52015700
PG 72.0 - 6.51425.05100
52015710
PG 94.0 - 8.01729.06100
52015720
PG 114.0 - 10.02032.0650
52015730
PG 13,55.0 - 12.02234.06,550
52015740
PG 168.0 - 14.02435.06,550
52015750
PG 2111.0 - 18.03040.0725
52015760
PG 2916.0 - 25.04048.0825
52015765
PG 3619.0 - 32.05062.01510
52015766
PG 4228.0 - 38.05762.0155
52015767
PG 4834.0 - 44.06462.0155

Преимущества

  • Высокая надежность эксплуатации
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
  • Широкий изменяемый диапазон крепления

Области применения

  • В сферах с высокими требованиями по механической и химической устойчивости
  • Химическая промышленность
  • Техника измерения, управления и регулирования
  • Машино- и станкостроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Конструкция

  • Соединительная резьба PG в соответствии с DIN 40430

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR

Класс защиты

  • IP 68 - 5 bar

Tемпературный диапазон

  • Динамический: от -25 до +100 °C
  • Статический монтаж: от -40 до +100°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.