SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX
SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX, контргайка не требуется, простая сборка, защита от вибрации, небольшой размер упаковки, широкий выбор.
- Оптимальный порядок в практичном SORTIMO® T-BOXX
- Новейшая на рынке система ввода кабелей для быстрого и универсального монтажа. Просто вставьте (входит со щелчком) - поверните направо - поверните налево - готово. Результат: кабель зафиксирован, отцентрован, защищён от растягивающих нагрузок и с высочайшим классом защиты за секунды.
Преимущества
- Меньше деталей, не требуется контргайка
- До 70 % экономии времени на монтаж благодаря новейшей системе фиксации
- Простой и свободный монтаж из любой позиции
- Защита от вибрации
- Не требуется резьба
Области применения
- Техника автоматизации
- Для применений в технике получения солнечной энергии
- Монтаж распределительных электрошкафов
- Техника кондиционирования воздуха
- Техника измерения, регулирования и электротехника
Характеристики
- Оптимальный порядок в практичном SORTIMO® T-BOXX
- Небольшой размер упаковки, широкий выбор
- Легкий и износостойкий, ударопрочный полипропиленовый чемоданчик
- Два прочных замка у чемоданчика, набор кабельных вводов - идеальное решение для монтажа на местах, например, строительные площадки.
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL File № E79903
Примечание
- Для пополнения чемоданчика предлагаем наши кабельные вводы в стандартных упаковках.
Комплектация
- В комплект входит инструмент для демонтажа всех типоразмеров
- Поставка в SORTIMO® T-BOXX
- Инструкция по монтажу
- SKINTOP® CLICK M12 / 40 штук (арт. 53112692)
SKINTOP® CLICK M16 / 55 штук (арт. 53112686)
SKINTOP® CLICK M20 / 25 штук (арт. 53112687)
SKINTOP® CLICK M25 / 25 штук (арт. 53112688)
SKINTOP® CLICK M32 / 9 штук (арт. 53112694)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
-
Поставляемые цвета
- RAL 7035 светло-серый
-
Материал
- Корпус: специальный полиамид
Уплотнение: специальный эластомер -
Класс защиты
- IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32) -
Tемпературный диапазон
- Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C
- Неподвижное применение: от -40 до +100 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.