SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX, небольшой размер упаковки, широкий выбор, широкий изменяемый диапазон зажима, легкая установка, маслостойкость

  • Оптимальный порядок в практичном SORTIMO® T-BOXX
  • Бренд для универсальных кабельныхвводов соответствующий принципам:быстрая фиксация кабеля, центровка игерметичность

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Большой диапазон размеров резьбы Механическая стойкость Время на монтаж Расширенный температурный диапазон Различные разрешение на эксплуатацию

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Артикул Обозначение/Размер Ø F mm Штук/ед. упаковки
53110030 SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX - 1

Преимущества

  • Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность
  • Широкий изменяемый диапазон крепления
  • Долговечная защита от вибрации
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок

Области применения

  • Монтаж распределительных электрошкафов
  • Техника автоматизации
  • Техника измерения, регулирования и электротехника
  • Техника кондиционирования воздуха

Характеристики

  • Оптимальный порядок в практичном SORTIMO® T-BOXX
  • Небольшой размер упаковки, широкий выбор
  • Легкий и износостойкий, ударопрочный полипропиленовый чемоданчик
  • Два прочных замка у чемоданчика, набор кабельных вводов - идеальное решение для монтажа на местах, например, строительные площадки.

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Для пополнения чемоданчика предлагаем наши кабельные вводы в стандартных упаковках.

Комплектация

  • Поставка в SORTIMO® T-BOXX
  • Контргайки SKINTOP® GMP-GL-M входят в комплект
  • Инструкция по монтажу
  • SKINTOP® ST-M M12 / 50 шт. (№ артикула 53111400) SKINTOP® ST-M M16 / 50 шт. (№ артикула 53111410) SKINTOP® ST-M M20 / 40 шт. (№ артикула 53111420) SKINTOP® ST-M M25 / 25 шт. (№ артикула 53111430) SKINTOP® ST-M M32 / 9 шт. (№ артикула 53111440)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Поставляемые цвета

  • RAL 7035 светло-серый

Материал

  • Корпус: полиамид
    Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Испытания

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Класс защиты

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 до +100 °C
  • Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C

  • По запросам - другие цвета.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.