SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX
SKINTOP® CUBE, система ввода кабеля, маслостойкая, различные варианты величины усилия зажима, крепление модуля для защиты от вибрации
- Новейшая система ввода нескольких кабелей с различным диапазоном зажима для высокой унивесальности во время монтажа.
- При демонтаже не надо убирать рамку с корпуса, уплотнительный модуль остается надежно закреплен на кабеле.
- Оптимальный порядок в практичном SORTIMO® T-BOXX
Преимущества
- Изменяемый диапазон зажима
- Модули защищены от вибрации
- Разгрузка от натяжения
- Маслостойкость
- Простое обслуживание благодаря универсальному монтажу и демонтажу
Области применения
- Для монтажа конфекционированных кабелей и проводов
- Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.
- Изготовление приборов и распределительных шкафов
- Электромонтаж
- Техника автоматизации
Характеристики
- Оптимальный порядок в практичном SORTIMO® T-BOXX
- Небольшой размер упаковки, широкий выбор
- Легкий и износостойкий, ударопрочный полипропиленовый чемоданчик
- Два прочных замка у чемоданчика, набор кабельных вводов - идеальное решение для монтажа на местах, например, строительные площадки.
Конструкция
- Система SKINTOP® CUBE состоит из рамки SKINTOP® CUBE FRAME и уплотнительных модулей SKINTOP® CUBE MODULE.
- Для монтажного выреза промышленных электрических соединителей, 16-конт. (36 x 86 мм)
- Для монтажного выреза промышленных электрических соединителей, 24-конт. (36 x 112 мм)
Комплектация
- SKINTOP® CUBE FRAME, включая крепление
- Поставка в SORTIMO® T-BOXX
- Инструкция по монтажу
- Отвёртка
- SKINTOP® CUBE FRAME 16
2 Шт. (арт. 52220000)
SKINTOP® CUBE FRAME 24
2 Шт. (арт. 52220001)
SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND
5 Шт. (арт. 52220004)
SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 SMALL
5 Шт. (арт. 52220002)
SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 LARGE
5 Шт. (арт. 52220003)
SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 AS-I BUS
5 Шт. (арт. 52220040)
SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 SMALL
5 Шт. (арт. 52220005)
SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 LARGE
5 Шт. (арт. 52220006)
SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 BLIND
5 Шт. (арт. 52220007)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 5.0 Class-Description: Система для ввода кабелей
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000240
- Описание класса ETIM 6.0: Ввод провода
-
Сертификаты соответствия
- UL File No. E349737
- Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2
-
Материал
- Рамка: полиамид, усиленный стекловолокном
Плоское уплотнение рамки: хлоропреновая резина
Уплотнительные модули: спец. полипропилен
Уплотнение для модулей: LSE2 -
Класс защиты
- IP 64
-
Tемпературный диапазон
- Подвижное применение: от -20°C до +80°C
- Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.