SKINTOP® MS-NPT BRUSH

SKINTOP® MS-NPT BRUSH, простой латунный кабельный сальник с быстроустанавливаемым контактом экрана и максимальной свободой при монтаже, соединительная резьба NPT

НадёжностьЭМСРасширенный температурный диапазонРазличные разрешение на эксплуатацию

CECULUScRUus

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
​​SKINTOP® MS-NPT BRUSH
53112037
NPT 3/4"9 - 172943.01510
53112047
NPT 1"11 - 213648.2151
53112057
NPT 1 1/4"19 - 284557.5171
53112067
NPT 1 1/2"27 - 355459.0171
53112077
NPT 2"34 - 456763.3171
53112087
NPT 2" plus44 - 557572.5171

Преимущества

  • Оптимальный низкоомный контакт с экраном, 360°
  • Быстрый монтаж в сравнении с подобными системами
  • Также для подсоединения экрана к другому кабельному вводу
  • Простые и надежные
  • Свободная подгонка кабелей при монтаже

Области применения

  • Для ЭМС-заземления медной экранирующей оплетки
  • Техника автоматизации
  • Двигатели большой мощности
  • Преобразователь частоты
  • Конвейерные и транспортные системы

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал

  • Корпус: Латунь, покрытая никелем, глухая гайка: Латунь, покрытая никелем насадка: ЭМС-щетка, полиамид: Уплотнительное кольцо, латунная проволока: Уплотнительное кольцо, эластомер: Эластомер

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Tемпературный диапазон

  • Динамический: от -25 до +100 °C
  • Статический монтаж: от -40 до +100°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.