SKINTOP® MS NPT

SKINTOP® MS NPT, кабельный сальник из никелированной латуни с конической резьбой NPT и широкими разнообразными диапазонами зажима для оптимальной защиты от растягивающих усилий

Высокая стойкость к воздействию химических веществСтойкий к коррозииМеханическая стойкостьОптимальная защита от растягивающих усилийРасширенный температурный диапазонРазличные разрешение на эксплуатацию

CECULUScRUus

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINTOP® MS NPT
53112004
NPT 1/4"3,5 - 71636.015100
53112014
NPT 3/8"4,5 - 92039.715100
53112024
NPT 1/2"7 - 12,52442.51550
53112034
NPT 3/4"9 - 16,52944.51525
53112044
NPT 1"11 - 213649.01525
53112054
NPT 1 1/4"19 - 284557.51710
53112064
NPT 1 1/2"27 - 355461.5175
53112074
NPT 2"34 - 456763.5175
SKINTOP® MSR NPT
53112006
NPT 1/4"1 - 51636.015100
53112016
NPT 3/8"2 - 72039.715100
53112026
NPT 1/2"5 - 102442.51550
53112036
NPT 3/4"6 - 132944.51525
53112046
NPT 1"7 - 153649.01525
53112056
NPT 1 1/4"15 - 234557.51710
53112066
NPT 1 1/2"22 - 295461.5175
53112076
NPT 2"28 - 396763.5175

Преимущества

  • Коническая резьба NPT
  • Высокая надежность эксплуатации
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
  • Широкий изменяемый диапазон крепления

Области применения

  • В сферах с высокими требованиями по механической и химической устойчивости
  • Химическая промышленность
  • Техника измерения, управления и регулирования
  • Машино- и станкостроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® MSR NPT с переходной уплотнительной вставкой для герметизации кабелей с маленьким наружным диаметром

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал

  • Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Tемпературный диапазон

  • Динамический: от -25 до +100 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.