19" соединительный бокс для штекеров SC
19-дюймовая распределительная коробка для разветвления для переходников SC / соединителей SC — принадлежности для оптических волокон
Характеристики
- Для присоединения до 24 волокон
- Вкл. переднюю панель с 12 отверстиями «SC-Duplex»
- Выдвижной
- Без контактов
- Высота: 1 HE
- Материал: стальной лист 1,5 мм
- Цвет: светло-серый (RAL 7035)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
- Описание класса ETIM 5.0: патч-панель для оптоволокна
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001130
- Описание класса ETIM 6.0: Патч-панель для световода
- По запросам - соединительные боксы для оптических кабелей с большим количеством волокон, с другими типами штекеров (напр. LC/MTRJ/E2000) или конфекционированные с оптическими соединителями или с Pigtails.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.