19" соединительный бокс для штекеров ST
19-дюймовая распределительная коробка для разветвления для переходников ST(BFOC) / соединителей SC — принадлежности для оптических волокон
Артикул | Обозначение | |
---|---|---|
Соединительный компактный бокс | ||
CE9138
| 19" соединительный бокс для штекеров 12 ST | |
CE9139
| 19" соединительный бокс для штекеров 24 ST |
Характеристики
- Для присоединения до 12 или 24 волокон
- Выдвижной
- Без контактов
- Макс. для 4 соединительных кассет
- Высота: 1 HE
- Габариты (ШxВxГ):
483 x 44,5 x 244 мм - Материал: стальной лист 1,5 мм
- Цвет: светло-серый (RAL 7035)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
- Описание класса ETIM 5.0: патч-панель для оптоволокна
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001130
- Описание класса ETIM 6.0: Патч-панель для световода
- По запросам - соединительные боксы для оптических кабелей с большим количеством волокон, с другими типами штекеров (напр. LC/MTRJ/E2000) или конфекционированные с оптическими соединителями или с Pigtails.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.