Настенный распределительный шкаф Mini
Характеристики
- Настенный монтаж
- Закрываемый
- Maкс. подключение 8-ми соединительных кассет или 4-х кассет и 1-ой распределительной панели
- Аксессуары для настенного распределителя:
- распределительная панель для 24 ST соединений
- распределительная пенель для 24 SC- Simplex соединений
- распределительная панель для 12 SC- Duplex соединений - Габариты (ШxВxГ):
320 x 280 x 54 мм - Цвет: светло-серый (RAL 7035)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
- Описание класса ETIM 5.0: патч-панель для оптоволокна
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001130
- Описание класса ETIM 6.0: Патч-панель для световода
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.