GOF Connector

Аксессуары для оптического стекловолокна, штекеры типа LC, SC, ST и FC

Connectors of optical connections. Connector types such as ST, LC, SC and FC. Available in different versions

Артикул Обозначение
Одномодовые
29110999
Штекер GOF SC Одномодовый Синий /4PC
29110998
Штекер GOF SC Одномодовый Синий /50PC
29110989
Штекер GOF SC Одномодовый APC Зеленый/ 4PC
29110988
Штекер GOF SC Одномодовый APC Зеленый/ 50PC
29130999
Штекер GOF LC Одномодовый Синий /4PC
29130998
Штекер GOF LC Одномодовый Синий /50PC
29130989
Штекер GOF LC Одномодовый APC GR /4PC
29130988
Штекер GOF LC Одномодовый APC GR/50PC
29120999
Штекер GOF ST Одномодовый /4PC
29120998
Штекер GOF ST Одномодовый /50PC
29140999
Штекер GOF FC Одномодовый /4PC
Многомодовые
29110199
Штекер GOF SC Многомодовый Бежевый /4PC
29110198
Штекер GOF SC Многомодовый Бежевый /50PC
29130199
Штекер GOF LC Многомодовый Бежевый /4PC
29130198
Штекер GOF LC Многомодовый Бежевый /50PC
29130197
GOF Stecker LC Multimode BE-BK /50ST
29120199
Штекер GOF ST Многомодовый /4PC
29120198
Штекер GOF ST Многомодовый /50PC
29140199
Штекер GOF FC Многомодовый /4PC

Преимущества

  • Идеален для монтажа
  • Для процесса сборки: Подготовка
    кабеля / склейка / обжим / полирование
  • Инструкции по монтажу находятся в сборочном комплекте GOF (не включен в номенклатуру продукции Lapp)
  • Сборку всех соединителей должны осуществлять монтажники, обученные работе с оптоволокном.

Области применения

  • Для монтажа на производстве или в лаборатории

Характеристики

  • Наборы штекеров содержат все необходимые для монтажа части

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • LC отвечает требованиям стандарта IEC 61754-20
  • SC отвечает требованиям стандарта IEC 61754-4
  • SТ отвечает требованиям стандарта IEC 61754-2

Конструкция

  • Диаметр соединительных гильз:
    LC: 1,25 мм (цирконий)
    SC, ST: 2,5 мм (цирконий)
  • Для конфекционирования кабелей диаметром 1,7 мм–2,1 мм
  • Наборы штекеров типа LC и SC зеленые (одномодовые APC), голубые (одномодовые PC) и бежевые (многомодовые)

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.