FLEXIMARK® Kit DYMO
DYMO® Industrie Rhino Pro 4200 — это самый маленький мобильный принтер для этикеток серии DYMO® для промышленной маркировки, клавиатура с алфавитной раскладкой
Артикул | Обозначение | Кол-во полосок | |
---|---|---|---|
83257104
|
Marking Kit Rhino 4200 12mm | 1 | |
83257103
|
Marking Kit Rhino 4200 9mm | 1 |
Преимущества
- Набор для маркировки включает все компоненты, необходимые для маркировки кабелей на местах
- Компактное мобильное устройство
Области применения
- Маркировка присоединительных зажимов
- Маркировка модулей и деталей
- Маркировка патч-панелей и соединительных розеток
- Маркировка кабелей и жил
Характеристики
- Клавиатура с QWERTZ-раскладкой
- Универсальная маркировка: печать ярлыков шириной 6, 9, 12 и 19 мм из различных материалов и разных цветов, а также печать на термоусаживаемых трубках и ярлыках для экстремальных условий эксплуатации
- «Избранные» клавиши позволяют получить доступ к наиболее используемым вами ярлыкам, символам и терминам нажатием одной клавиши
- с большим сроком службы благодаря резиновому кожуху
- Большой дисплей с задней подсветкой легко читается, даже в тусклых рабочих зонах
Примечание
- Сетевой кабель не входит в комплект поставки (арт. № 61800150)
Состав изделия
- Содержание: принтер для этикеток Rhino 4200 (1 шт.), виниловые этикетки 9 мм (или 12 мм) в желтом и белом цвете (1 шт.), специальный перфоратор FL52-ERA (1 шт.), манжеты для знаков PTE 9,5-1000 (1 шт.)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
- ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000610
- Описание класса ETIM 6.0: Устройство нанесения надписей
-
Поставляемые цвета
- Черный, желтый и белый
-
Материал
- Элементы питания Li-Ion
-
- DYMO® – зарегистрированная торговая марка Sanford GmbH, Newell Rubbermaid Сompany
- В наборе FLEXIMARK Kit поставляется прибор для печати ярлыков типа PL 150, но с аналогичными функциями, что и у прибора DYMO Rhino Pro 4200
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.