PAV Монтажный вспомогательный инструмент

PAV монтажный вспомогательный стержень для маркировки жил кабеля с помощью маркировочных колец PA

Время на монтаж

Артикул Обозначение До наружного диаметра кабеля, мм Кол-во полосок
61822960 Монтажный инструмент PAV 02 3 1
61822970 Монтажный инструмент PAV 10 4 1

Преимущества

  • Для монтажа маркировочных колец на жиле с левой/ правой стороны
  • U-формы, обеспечивается быстрый монтаж на кабелях различного диаметра

Области применения

  • PA (полиамид) маркировочные кольца
  • Маркировка жил кабелей до их монтажа

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.