РТ маркировочные манжеты

Артикул Ширина x Длина, мм Для кабелей Ø, мм Область применения, Ø мм Для сеч. мм² Кол-во полосок
61823020 15.0 x 6.5 4.0 - 10.0 4 - 10 2.5 - 16 100

Преимущества

  • Гибкая конструкция манжеты обеспечивает ее простой монтаж на жиле.

Области применения

  • Эти закрытые прозрачные манжеты с выемкой используются для крепления ярлыков PF.
  • Ярлык PF можно вставить в маркировочные манжеты PT как до, так и после того, как манжета будет закреплена на кабеле.
  • Ярлык просто задвигается в манжету.
  • Маркировка жил кабелей до их монтажа

Характеристики

  • Стойкие к УФ- и гамма-лучам

Конструкция

  • Сечения: 0,25 - 70 мм²

Примечание

  • Стойкость: самозатухающие, стойкие к гамма- и УФ-лучам

Материал

  • Мягкий ПВХ-пластикат, без кадмия и силикона

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +70 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.