FLEXIMARK® панельные полоски

Панельные полоски FLEXIMARK® обеспечивают простую, быструю и экономичную маркировку компонентов в распределительных шкафах и на других участках, поскольку не нуждаются в отдельном креплении.

Машиностроение, промышленное оборудованиеВысокая стойкость к воздействию химических веществБез галогеновВремя на монтажСтойкий к УФ-лучам

Артикул ОбозначениеЦветШирина (мм)Метров в ед. упаковкиУпаковка
83260290
FLEXIMARK® панельные полоски 9,5–50 м YEжелтый9,5501
83260292
FLEXIMARK® панельные полоски 14–50 м YEжелтый14501
83260294
FLEXIMARK® панельные полоски 19–50 м YEжелтый19501
83260291
FLEXIMARK® панельные полоски 9,5–50 м WHбелый9,5501
83260293
FLEXIMARK® панельные полоски 14–50 м WHбелый14501
83260295
FLEXIMARK® панельные полоски 19–50 м WHбелый19501

Преимущества

  • Высокая стойкость к УФ-излучению и химическим веществам
  • Возможна печать с помощью функции «Создания модуля» в программе FLEXIMARK®
  • Самоклеящиеся на различные поверхности
  • Также возможно крепление с помощью манжет для символов FLEXIMARK® PGS

Области применения

  • Маркировка электронных компонентов и панелей

Примечание

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Рекомендованная лента: R71 55-360 Harz BK (арт. № 83259604)

Комплектация

  • По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Клей

  • Перманентный на основе акрила

Поставляемые цвета

  • Белый
  • Желтый

Материал

  • Безгалогеновый полиэстер

Tемпературный диапазон

  • от -40 °C до +150 °C при монтаже: мин. +10 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.