S-FTP Crossover Patchkabel RJ45 CAT.5e

Соединительный кабель предназначен для соединения двух компьютеров без применения центрального активного компонента. Кабель имеет медную оплетку и наружную оболочку из компаунда без содержания галогенов.

Cat.5e

Без галогенов

Артикул Обозначение
Кроссовый патч-кабель
CE6660 Кроссовый патч-кабельl RJ45 CAT.5e S-FTP 2,0 м
CE6661 Кроссовый патч-кабель RJ45 CAT.5e S-FTP 3,0 м
CE6662 Кроссовый патч-кабель RJ45 CAT.5e S-FTP 5,0 м
CE6664 Кроссовый патч-кабель RJ45 CAT.5e S-FTP 10,0 м

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • Описание класса ETIM 5.0: соединительный шнур, медный (витая пара)

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001262
  • Описание класса ETIM 6.0: Соединительный кабель, медь

Характеристики

  • Для соединения двух компьютеров без применения центрального активного компонента (сетевой концентратор -Hub,сетевой коммутатор - Switch, ..).
  • SF/UTP: общий экран из алюминиевой фольги и оплётки из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка: безгалогеновая огнестойкая композиция
  • Штекер Hirose TM 11
  • Цвет оболочки и защиты от перегибов: красный