Штекер LANmark-7A GG45 Snap In

Экранированное гнездо с цветной кодировкой подходит для всех модульных компонентов и обеспечивает соединение всех 8 жил за одну операцию.

Артикул Обозначение
63104 LANmark-7A, 1000 MHz Snap-In GG45 Conn.

Характеристики

  • CAT.7, GG45 гнездо, экранированный, вкл. ЭМС-корпус
  • Подходит для сеч. AWG22, 23 и 24
  • Цветовая кодировка по EIA/TIA 568 A и B
  • Оптимальная заделка всех 8-ми жил всего за одну рабочую операцию
  • Подходит для модульных компонентов
  • Поддерживается работа сети всех категорий САТ. 5/ 6/ 7

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
  • Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.