Easy Termination Tool, инструмент для концевой заделки кабеля

Инструмент для быстрого и точного демонтажа экранирования пары для кабеля PiMF с одинаковой длиной. Встроенное крепление облегчает вставку жил.

Артикул Обозначение
60503 Easy Termination Tool, инструмент для концевой заделки кабеля

  • Внимание! Для монтажа GG45 предписано применение инструмента Easy Termination Tools
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 5.0 Class-Description: специальный инструмент для телекоммуник. технол.

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000385
  • Описание класса ETIM 6.0: Специальный инструмент для коммуникационной техники

Характеристики

  • Очень точное и быстрое удаление экрана с экранированных пар кабелей PiMF.
  • Все экраны из фольги точно удаляются на одинаковой длине, гарантируя, что длины экранов соответствуют GG45.
  • Встроенный держатель упрощает размещение жил. Простое обслуживание для быстрого получения оптимальных результатов.
  • Инструкция по применению поставляется вместе с инструментом. Режущие кромки калиброваны и могут заменяться.