Трапецевидная клипса для штекера EVO Snap In

Черные трапециевидные клипсы предназначены для штекеров EVO с фиксатором Snap-in и стен толщиной от 1,5 до 1,75 мм.

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 Class-Description: Box/housing for built-in mounting in the wall/ceiling

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002601
  • Описание класса ETIM 6.0: Розетка, корпус для монтажа на стене/потолке

Характеристики

  • Красная трапецивидная клипса для LANmark EVO SnapIn (толщина стенки 1.5 - 1.75 мм)
  • Подходит для штекеров EVO SnapIn
  • Не подходит для коннекторов GG45