Зажимная трапеция для штекера SnapIn

Трапециевидная скоба для систем LANmark с фиксаторами Snap-in идеально подходит для штекеров GG45, но не может использоваться со штекерами EVO Snap-in.

Артикул Обозначение
61201 Зажимная трапеция для штекера SnapIn

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 Class-Description: Box/housing for built-in mounting in the wall/ceiling

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002601
  • Описание класса ETIM 6.0: Розетка, корпус для монтажа на стене/потолке

Характеристики

  • Зажимная трапеция для LANmark SnapIn
  • Подходит для штекеров GG45
  • Не подходит для коннекторов EVO SnapIn