EPIC® DATA PB Sub-D FO
PROFIBUS штекерный соединитель (оптический модуль)
Соединитель кабелей для обмена данными D-Sub (9-контактный) для PROFIBUS DP по IEC 61158, IEC 61784, с функциональностью оптического интерфейса и повторителя сигнала и с оптоволоконным интерфейсом (POF и PCF)
PROFIBUS повторитель с встроеным оптическим интерфейсом
Преимущества
- Легкое покрытие большых расстояний (PCF 250 м / POF 65 м)
- Экономия времени за счёт быстрой установки (Plug & Play)
- Гальваническая развязка проблемы с разностью потенциалов в сети PROFIBUS
- Для среды с повышеными ЭМС требованиями
- Интегрованная функция повторителя: возобновление сигнала данных
Характеристики
- Допустимые расстояния:
волокна POF: 65 м
волокна PCF: 250 м - Диагностические светодиоды ( LED, синий, зеле-
ный, красный, желтый) - Интегрированно BUS-прерывание
- Потребляемый ток 100 mA
- Напряжение питания 5.0 В постоянного тока (от терминала)
Стандарты / Сертификаты соответствия
- IEC 61158, IEC 61784
Конструкция
- Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие винты 4-40 UNC
- Повышенная электромагнитная совместимость (ЭМС) за счет металлизированного корпуса
- Исполнения с дополнительным Sub-D интерфейсом для программирования/диагностики ('PG')
- Внешний источник питания 24 В не нужен
- Соединение для оптического кабеля (волокно POF или PCF)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
- ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub соединитель
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001132
- Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель D-Sub
-
Размеры
- 64 мм x 40 мм x 17ммm (ДxШxВ)
-
Класс защиты
- IP 20
-
Интерфейсы
- Гнездо Sub-D, 9-конт.
оптоволоконный кабель: POF/PCF, 650 нм
Допустимые условия окружающей среды
- Рабочая температура: 0°C to +60°C
-
- Подходящие штекеры для POF-волокна входят вкомплект поставки
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Указание: Для одного оптического канала необходимо 2 модуля