UNITRONIC® ROBUST C

Безгалогеновый кабель передачи данных с цветовой маркировкой в соотв. с DIN 47100 - стойкий к воздействию широкого спектра химических веществ

UNITRONIC® ROBUST C: экранированный низкочастотный кабель для передачи данных, устойчивый к воздействию бионефти, чистящих средств, горячей воды, гидравлических масел, -40/+90 °C, для прокладки вне закрытых помещений, для применения в пищевой промышленности, производстве безалкогольных напитков, в установках для компостирования отходов

  • Прочные и стойкие к атмосферным влияниям
  • Высокая стойкость к воздействию химических веществ см. приложение T1.
    https://lapprussia.lappgroup.com/online-katalog/prilozhenie-k-katalogu/tekhnicheskie-tablicy.html

Пищевая промышленность и производство напитковПодходит для применения вне помещенийВысокая стойкость к воздействию химических веществБез галогеновМорозостойкиеСтойкий к УФ-лучам

CEECOLAB

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
UNITRONIC® ROBUST C
1032050
2 x 0.143,99,325
1032051
3 x 0.144,110,828
1032052
4 x 0.144,313,534
1032053
5 x 0.144,61538
1032055
7 x 0.144,91946
1032056
8 x 0.145,82260
1032057
10 x 0.146,125,863
1032058
12 x 0.146,328,970
1032061
25 x 0.148,456,1128
1032062
2 x 0.254,512,733
1032063
3 x 0.254,716,340
1032064
4 x 0.25518,846
1032065
5 x 0.255,622,557
1032067
7 x 0.25628,669
1032068
8 x 0.257,133,692
1032069
10 x 0.257,542,8101
1032070
12 x 0.257,747,7111
1032073
25 x 0.2510,686,5202
1032074
2 x 0.344,915,744
1032075
3 x 0.345,120,454
1032076
4 x 0.345,723,666
1032077
5 x 0.346,228,278
1032079
7 x 0.346,83695
1032080
8 x 0.347,845,3127
1032081
10 x 0.348,353,9137
1032082
12 x 0.348,560,7152
1032084
16 x 0.349,477,9191
1032086
25 x 0.3411,9115,7288

Преимущества

  • Стойкие к воздействию атмосферных явлений, озона и УФ-лучей. Имеют широкий температурный диапазон. Универсальны как для внутренней, так и для наружной прокладки.
  • Нечувствительны к воздействию масел, а также большого количества жиров, воска на растительной, синтетической или животной основе или их эмульсий
  • Хорошая стойкость к аммиачным соединениям и биогазу
  • Хорошая стойкость к горячей и холодной воде, а также к водорастворимым моющим средствам и хладагентам
  • Подходит для чистки паром

Области применения

  • Станкостроение, медицинская промышленность, моечные установки, прачечные, установки для мойки автомобилей, химическая промышленность, компостирующие установки, очистные сооружения
  • Для применений в пищевой промышленности, производстве напитков, переработке молока и мяса
  • Для систем обработки данных, измерения и управления, систем безопасности и в электронике
  • Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

  • Хорошая химическая стойкость к воздействию рабочих жидкостей для гидравлических систем на основе сложных эфиров
  • Стойкие к озону, УФ-лучам и любым погодным условиям в соответствии с EN 50396 и HD 605 S2
  • Без содержания галогенов согласно IEC 60754-1, низкая склонность к коррозии/кислотность газов, выделяющихся при горении согласно IEC 60754-2, низкая токсичность газов, выделяющихся при горении согласно EN 50305
  • Незначительная плотность дымовых газов в соответствии с IEC 61034-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0812
  • Сертифицированная стойкость к дезинфицирующим и моющим растворам, используемым в пищевой промышленности и производстве напитков

Конструкция

  • Жилы из медных тонких проволок, жилы сеч. 0,35 мм² - семипроволочные
  • Изоляция жил из специальной безгалогеновой смеси
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка из специального термопластичного эластомера
  • Цвет наружной оболочки: чёрный

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Маркировка жил

  • DIN 47100 без повторения цвета, см. таблицу T9

Рабочая емкость

  • Жила/жила прим. 60 нФ/км
  • Жила/экран: примерно 100 нФ/км

Удельное объёмное сопротивление изоляции

  • > 20 ГОм x см

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Жилы гибкие,
    0,34 мм²: 7-проволочные жилы

Применение в ветросиловых установках

  • TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в приложении к каталогу

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность: 10 x D
  • Неподвижное применение: 4 x D

Испытательное напряжение

  • для сеч. 0,14 мм²: 1200 В

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность от -40 °C до +90 °C
  • Неподвижное применение: от -50 до +90 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.