RD-Y(ST)Y
Кабели передачи данных со статическим экраном для информационно-управляющих систем
RD-Y(ST)Y: кабель с оболочкой из ПВХ для передачи данных систем управления технологическим процессом, например станций управления / систем и устройств слежения, Maxi TERMI-POINT®, парная скрутка жил, статический экран из фольги
Преимущества
- Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил
Области применения
- RD-Y(ST)Y — кабели передачи данных для таких областей применения, как системы наблюдений и контроля
- Техника измерения, управления и регулирования, а также для пультов управления электростанций и промышленных установок
- Подходят для передачи аналоговых и цифровых сигналов с частотой до 10 кГц
- Предназначены для неподвижного применения в закрытых помещениях.
Характеристики
- Цвет оболочки: серый или
синий для искробезопасных систем - 2- парные кабели со звёздной четвёрочной скруткой
- Не распространяет горение согл. IEC 60332-1-2
Стандарты / Сертификаты соответствия
- На основе стандарта DIN VDE 0815
Конструкция
- 7-жильный витой медный неизолированный проводник,
изоляция жил из ПВХ - Парная скрутка жил,
каждые 4 пары скручены в пучок,
общая скрутка пучков,
маркировка пучков цифрами на фольге - Статический экран из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском контактной жилы из лужёных медных проволок
- Наружная оболочка из ПВХ-пластиката
- Цвет наружной оболочки: серый
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
- Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод
-
Маркировка жил
- Пара № 1: a-жила: синий
b-жила: красный
Пара № 2: a-жила: серый
b-жила: желтый - Пара № 3: a-жила: зеленый
b-жила коричневый
Пара № 4: a-жила: белый
b-жила черный -
Рабочая емкость
- При 800 Гц:
≤ 100 нФ/км
для кабелей до 4 пар могут превышать значения на 20 %. -
Сопротивление жилы
- (Сопротивление шлейфа): ≤ 73,6 Ом/км
-
Затухание
- При 1 КГц прим. 1,2 дБ/км
- При 10 кГц: прим. 2,8 дБ/км
Минимальный радиус изгиба
- Ограниченная подвижность 15 х D
- Неподвижное применение: 7,5 х D
-
Переходное затухание на ближнем конце
- При 10 КГц и 500 м длины кабеля: мин. 60 дБ
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 2000 В
- Жила/экран: 2000 В
-
Волновое сопротивление
- При 1 КГц прим. 370 Oм
- При 10 кГц прим. 130 Oм
-
Tемпературный диапазон
- Ограниченная подвижность от -5°C до +50°C
- Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
-
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- MAXI-TERMI-POINT® – зарегистрированная торговая марка фирмы AMP
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.