UNITRONIC® FD CP plus
Экранированные, особо гибкие кабели передачи данных в наружной оболочке из полиуретана, с разрешением по UL/CSA.
UNITRONIC® FD CP plus: Low-frequency PUR data cable UL AWM 1000V VW-1 Halogen-free, Highly flexible, energy/ drag chain, low capacitance, screened, -40°C/ +80°C
- Гибкие при низких температурах
- С низкой ёмкостью
- Без галогенов
Преимущества
- Широкий температурный диапазон для применения в экстремальных климатических условиях.
- Оптимальная защита от воздействия электрических помех
- UL AWM номинальное напряжение 1000В при условии скрытой проводки допускается внутрення прокладка рядом с силовым кабелем 1 кВ по UL
- In the USA inside of industrial machines, per NFPA 79, Section 12.9.2 (condition 3 under 12.9.2: Thru 1 mm² and <16 AWG)
Области применения
- Для применения в электрических цепях измерения, управления и регулирования
- Для буксируемых кабельных цепей, при горизонтальной установке цепи и длине её перемещения до 100 м
- For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
- Подходят для применения с торсионными нагрузками, типичными для ветросиловых установок
Характеристики
- Без содержания галогенов, с низкой емкостью, морозостойкость до -40 °C
- Наружная оболочка из полиуретана (PUR), стойкая к порезам, раздиру, к минеральным маслам и износостойкая при применении кабелей в буксируемых кабельных цепях
- Low-adhesive surface, resistant to hydrolysis and microbes, commonly for outdoor use (not in North America) thanks to UV and ozone resistance
- Негорючесть: IEC 60332-1-2, VW-1, FT2
- Предназначены для 5 - 10 миллионов циклов изгиба (постоянное изгибание) в буксируемых кабельных цепях
Стандарты / Сертификаты соответствия
- cULus CMX, сертифицированы UL (UL: E236660)
- cRUus AWM, сертифицированы UL (UL: E63634): UL-AWM-Style 21576, а также AWM II A/B I/II
Конструкция
- Жилы из тончайших луженых медных проволок
- Изоляция жил на основе полиолефинов
- Обмотка лентой флис
- Оплётка из медных луженых проволок
- Наружная оболочка из безгалогеновой смеси на основе полиуретана,
цвет: серый (RAL 7001)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
- Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод
-
Маркировка жил
- DIN 47100, см. таблицу T9
-
Рабочая емкость
- Жила/жила прим. 60 нФ/км
-
Индуктивность
- прим. 0,65 мH/км
-
Конструкция жилы
- Гибкие жилы
-
Применение в ветросиловых установках
- TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в приложении к каталогу
-
Минимальный радиус изгиба
- Подвижное применение: 7,5 x D
- Неподвижное применение: 4 x D
-
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 1500 В эфф.
- Жила/экран: 500 В
-
Tемпературный диапазон
- Подвижное применение: от -40 до +80 °C
- Неподвижное применеие: от -40 до +80 °C
cULus CMX: макс. +75 °C
cRUus AWM: макс. +80 °C -
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.