UNITRONIC® FD CP (TP) plus

Экранированные, особо гибкие кабели передачи данных с парной скруткой жил, в наружной оболочке из полиуретана, с разрешением по UL/CSA.

UNITRONIC® FD CP (TP) plus: низкочастотный полиуретановый кабель для передачи данных, UL AWM CMX VW-1, безгалогенный, очень гибкий, для использования в буксируемых кабельных цепях, с экранированными витыми парами и с низким емкостным сопротивлением, -40 °C

  • Гибкие при низких температурах
  • С низкой ёмкостью
  • Без галогенов

Ветроэнергетика Без галогенов Морозостойкие Механическая стойкость Маслостойкий Для буксируемых кабельных цепей ЭМС Стойкий к торсионным нагрузкам

CE CULUS RU C_RU Fire

Артикул Кол-во пар и сечение жил, мм² Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
UNITRONIC® FD CP (TP) plus
0030910
2 x 2 x 0.14 5,9 19,4 42
0030911
3 x 2 x 0.14 6,2 23,4 47
0030912
4 x 2 x 0.14 6,7 27,1 59
0030913
5 x 2 x 0.14 7,3 37,4 68
0030914
6 x 2 x 0.14 7,5 49,4 91
0030915
8 x 2 x 0.14 8,8 54,8 109
0030916
10 x 2 x 0.14 10,1 60,1 120
0030962
1 x 2 x 0.25 4,7 14 27
0030919
2 x 2 x 0.25 6,6 32 60
0030920
3 x 2 x 0.25 7 38,4 72
0030921
4 x 2 x 0.25 7,6 43,2 85
0030922
5 x 2 x 0.25 8,5 51,5 92
0030923
6 x 2 x 0.25 8,8 71,8 114
0030924
8 x 2 x 0.25 10,3 74,4 155
0030925
10 x 2 x 0.25 11,8 90 186
0030926
14 x 2 x 0.25 12 111,2 219
0030963
1 x 2 x 0.34 5,1 20 36
0030928
2 x 2 x 0.34 7,3 41 69
0030929
3 x 2 x 0.34 8 52 101
0030930
4 x 2 x 0.34 8,7 59 106
0030932
6 x 2 x 0.34 10 86,2 165
0030934
10 x 2 x 0.34 13,7 131,1 274
0030964
1 x 2 x 0.5 5,5 22 47
0030937
2 x 2 x 0.5 8,3 50 99
0030938
3 x 2 x 0.5 8,8 71,8 130
0030939
4 x 2 x 0.5 9,8 74,4 148
0030940
5 x 2 x 0.5 10,7 84,5 168
0030941
6 x 2 x 0.5 11,3 99,6 194
0030942
8 x 2 x 0.5 13,2 144,3 284
0030943
10 x 2 x 0.5 15,2 176 343
0030944
14 x 2 x 0.5 15,5 215,4 401
0030965
1 x 2 x 0.75 5,9 34 61
0030946
2 x 2 x 0.75 9 60 112
0030947
3 x 2 x 0.75 9,8 85,7 157
0030948
4 x 2 x 0.75 10,7 93,6 172
0030950
6 x 2 x 0.75 12,3 130,4 231
0030951
8 x 2 x 0.75 14,7 192,2 342
0030952
10 x 2 x 0.75 16,7 258 390
0030953
14 x 2 x 0.75 17 316,6 545
0030955
1 x 2 x 1.0 6,3 42 71
0030956
2 x 2 x 1.0 9,9 73 129
0030957
3 x 2 x 1.0 10,5 93,6 169
0030958
4 x 2 x 1.0 11,8 117,8 204
0030959
5 x 2 x 1.0 13,1 139 237

Преимущества

  • Широкий температурный диапазон для применения в экстремальных климатических условиях.
  • Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил
  • UL AWM номинальное напряжение 1000В при условии скрытой проводки допускается внутрення прокладка рядом с силовым кабелем 1 кВ по UL
  • In the USA inside of industrial machines, per NFPA 79, Section 12.9.2 (condition 3 under 12.9.2: Thru 1 mm² and <16 AWG)

Области применения

  • Для применения в электрических цепях измерения, управления и регулирования
  • Линейные роботы, манипуляторы
  • Для буксируемых кабельных цепей, при горизонтальной установке цепи и длине её перемещения до 100 м
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
  • Подходят для применения с торсионными нагрузками, типичными для ветросиловых установок

Характеристики

  • Без содержания галогенов, с низкой емкостью, морозостойкость до -40 °C
  • Наружная оболочка из полиуретана (PUR), стойкая к порезам, раздиру, к минеральным маслам и износостойкая при применении кабелей в буксируемых кабельных цепях
  • Low-adhesive surface, resistant to hydrolysis and microbes, commonly for outdoor use (not in North America) thanks to UV and ozone resistance
  • Негорючесть: IEC 60332-1-2, VW-1, FT2
  • Рассчитаны на 10 млн. циклов изгиба и для длины перемещения цепи до 100 м (гориз.)

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • cULus CMX, сертифицированы UL (UL: E236660)
  • cRUus AWM, сертифицированы UL (UL: E63634): UL-AWM-Style 21576, а также AWM II A/B I/II

Конструкция

  • Жилы из тончайших луженых медных проволок
  • Изоляция жил на основе полиолефина, парная скрутка жил
  • Обмотка лентой флис
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка из безгалогеновой смеси на основе полиуретана,
    цвет: серый (RAL 7001)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость

  • До 0,5 мм²: 60 нФ/км
  • До 1,0 мм²: 70 нФ/км

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Гибкие жилы
  • Начиная с сечения 0,5 мм²: особо гибкая жила в соответствии с нормами IEC 60228 класс 6

Применение в ветросиловых установках

  • TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в приложении к каталогу

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 7,5 x D
  • Неподвижное применение: 4 x D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 1500 В эфф.
  • Жила/экран: 500 В

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -40 до +80 °C
  • Неподвижное применеие: от -40 до +80 °C
    cULus CMX: макс. +75 °C
    cRUus AWM: макс. +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.