Распределительный бокс с гнёздами M8

S/A бокс с М8 гнёздами и магистральным кабелем

Пассивная распределительная коробка с гнездами M8 и неподвижно установленным магистральным кабелем в полностью герметичном корпусе для структурированный кабельных систем датчиков и актуаторов

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Машиностроение, промышленное оборудование Место для монтажа Для буксируемых кабельных цепей Водонепроницаемые

cRUus

Артикул Обозначение Соединительный кабель (число полюсов) Длина, м Кол-во гнёзд Индикация состояния
С подкл. магистрального кабеля
22260026
AB-B4-M8L-4-5,0PUR - 5 4 со светодиодами LED
22260027
AB-B4-M8L-4-10,0PUR - 10 4 со светодиодами LED
22260028
AB-B6-M8L-6-5,0PUR - 5 6 со светодиодами LED
22260029
AB-B6-M8L-6-10,0PUR - 10 6 со светодиодами LED
22260030
AB-B8-M8L-8-5,0PUR - 5 8 со светодиодами LED
22260031
AB-B8-M8L-8-10,0PUR - 10 8 со светодиодами LED
22260032
AB-B10-M8L-10-5,0PUR - 5 10 со светодиодами LED
22260033
AB-B10-M8L-10-10,0PUR - 10 10 со светодиодами LED
С М12 подкл.
22260038
AB-B4-M8L-4-M12 8 - 4 со светодиодами LED
22260039
AB-B6-M8L-6-M12 8 - 6 со светодиодами LED
С М16 подкл.
22260034
AB-B4-M8L-4-M16 8 - 4 со светодиодами LED
22260035
AB-B6-M8L-6-M16 10 - 6 со светодиодами LED
22260036
AB-B8-M8L-8-M16 12 - 8 со светодиодами LED
22260037
AB-B10-M8L-10-M16 14 - 10 со светодиодами LED

Преимущества

  • Рациональная и оптимальная по цене разводка для S/A
  • Вместо отдельных проводов прокладывается
    магистральный кабель управления
  • Гибридный кабель для передачи данных и тока
  • Экономия средств благодаря
    конфекционированному
    магистральному кабелю
  • Для применения в буксируемых кабельных цепях

Характеристики

  • S/A бокс с простой разводкой контактов
  • С установленным магистральным кабелем или M12/M16 гнездом
  • Светодиоды показывают рабочий режим распределительного устройства и статус датчиков
  • Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • E-File №: E75770

Конструкция

  • Изоляция жил: ПВХ
  • Наружная оболочка: PUR, чёрная

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002585
  • ETIM 5.0 Class-Description: Пассивный sensor-actuator интерфейс

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002585
  • Описание класса ETIM 6.0: Пассивный распределитель и датчика и исполнительного элемента

Класс защиты

  • IP65/IP67

Температура окружающей среды (рабочая)

  • от -30 до +80 °C
  • Неподвижное применение: -40°C до +90°C
    Подвижное применение: -5°C до 80°C

Токовая нагрузка на каждое гнездо

  • 2 A

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Неиспользуемые гнездовые контакты должны быть закрыты колпачками - арт. 22260606 (M8); 22260605 (M12).