Вентильные штекеры для конфекционирования

Ветильные штекеры для монтажа на местах типа A, B, BI, C и CI с винтовым соединением и дополнительным блоком схемной защиты, IP 65

Тип А имеется также в сером корпусе

Водонепроницаемые Место для монтажа Машиностроение, промышленное оборудование Automation/Fältinstallation

Артикул Обозначение Кол-во контактов Наружный диаметр кабеля мин., мм Наружный диаметр кабеля макс., мм LED Номинальное напряжение, В Блок схемной защиты
Вентильный штекер типа A (18 мм)
22260048 AB-C3-M16-A 3 - - Без 230 Без
Вентильный штекер типа A (18 мм)
22260161 AB-C3-M16-A-P 3 6 10 Без 230 Без
22261030 AB-C3-M16-A-1L-S-P 3 6 10 1 LED 24 Z-диоды
22260050 AB-C3-PG9-A-1L-S 3 - - 1 LED 24 Z-диоды
22261069 AB-C3-M16-A-GY-1L-S 3 6 10 1 LED 24 Z-диоды
22261036 AB-C3-M16-A-1L-SV 3 6 10 1 LED 24 Варистор
Вентильный штекер типа B (10 мм)
22260051 AB-C3-PG9-B-1L-S 3 - - 1 LED 24 Z-диоды
22261037 AB-C3-M16-A-1L-SV-230 3 6 10 1 LED 230 Варистор
Вентильный штекер типа BI (11 мм)
22260052 AB-C3-PG9-BI-1L-S 3 - - 1 LED 24 Z-диоды
Вентильный штекер типа C (8,0 мм)
22260142 AB-C3-PG9-C-1L-SV 3 - - 1 LED 24 Варистор
Вентильный штекер типа A (18 мм) с выпрямителем тока
22261038 AB-C3-M16-A-1L-SVC 3 6 10 1 LED 24 Варистор
Вентильный штекер типа CI (9,4 мм)
22260143 AB-C3-PG9-CI-1L-SV 3 - - 1 LED 24 Варистор
22261039 AB-C3-M16-A-1L-SVC-230 3 6 10 1 LED 230 Варистор
Вентильный штекер для реле давления (18 мм)
22260049 AB-C5-M16-AD-2L 5 6 10 2 24 Без
Вентильный штекер типа А (18 мм) для реле давления
22261040 AB-C5-M16-AD-2L-P 5 6 10 2 24 Без
Вентильный штекер типа B (10 мм)
22261041 AB-C3-M16-B 3 4 8 Без 230 Без
22261042 AB-C3-M16-B-1L-S-P 3 4 8 1 LED 24 Z-диоды
22261043 AB-C3-M16-B-1L-SV 3 4 8 1 LED 24 Варистор
22261044 AB-C3-M16-B-1L-SV-230 3 4 8 1 LED 230 Варистор
Вентильный штекер типа BI (11 мм)
22261045 AB-C3-M16-BI 3 4 8 Без 230 Без
22261046 AB-C3-M16-BI-1L-S-P 3 4 8 1 LED 24 Z-диоды
22261047 AB-C3-M16-BI-1L-SV 3 4 8 1 LED 24 Варистор
22261048 AB-C3-M16-BI-1L-SV-230 3 4 8 1 LED 230 Варистор
Вентильный штекер типа C (8,0 мм)
22261049 AB-C3-M12-C 3 4 6 Без 230 Без
22261050 AB-C3-M12-C-1L-SUP 3 4 6 1 LED 24 Ограничительный диод
22261051 AB-C3-M12-C-1L-SV-P 3 4 6 1 LED 24 Варистор
22261052 AB-C3-M12-C-1L-SV-230 3 4 6 1 LED 230 Варистор
Вентильный штекер типа CI (9,4 мм)
22261053 AB-C3-M12-CI 3 4 6 Без 230 Без
22261054 AB-C3-M12-CI-SUP 3 4 6 1 LED 24 Ограничительный диод
22261055 AB-C3-M12-CI-1L-SV-P 3 4 6 1 LED 24 Варистор
22261056 AB-C3-M12-CI-1L-SV-230 3 4 6 1 LED 230 Варистор

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Класс защиты

  • IP 65

Температура окружающей среды (рабочая)

  • Вентильный штекер без блока схемной защиты от -25 °C до +90 °C
  • Вентильный штекер с блоком схемной защиты от -25 °C до +60 °C

Стандарты/нормативные документы

  • Вентильный штекер по EN 175301-803

Преимущества

  • Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
  • Экономия места для монтажа благодаря габаритам
  • Быстрое и простое отслеживание ошибок
  • Cтандартный интерфейс

Характеристики

  • 3- и 5-контактные вентильные штекеры
  • Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака
  • Вид соединения: винтовое
  • 2 уплотнительных кольца для кабелей с большим наружным диаметром
  • Центральный винт М3