UNITRONIC® SPEAKER LIYCY TR

Кабели для громкоговорителей, экранированные, в прозрачной наружной оболочке

  • Экранирование
  • Конструкция с улучшенной электромагнитной совместимостью
  • прозрачный
Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
UNITRONIC® SPEAKER LIYCY TR
1233308 2 X 1.5 8.2 53,7 98
1233309 2 X 2.5 9.5 76 132
1233310 2 X 4.0 11.2 115 180
1233311 2 X 6.0 13 138 262

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины: (50, 100, 500, 1000 м)
  • Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Конструкция жилы

  • из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 15 x D
  • Неподвижное применение: 5 х D

Испытательное напряжение

  • 1500 B

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность от -25 до +70 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

Преимущества

  • Эти экранированные кабели рекомендуется применять там, где электрические или магнитные поля могут исказить передачу сигналов.

Области применения

  • Профессиональное озвучивание
  • Studio
  • Hifi / Car-Hifi

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Конструкция

  • Конструкция аналогична UNITRONIC® SPEAKER LiYY BK plus, экран в виде оплетки из лужёных медных проволок, наружная оболочка из специальной ПВХ композиции, гибкой при низких температурах, прозрачная.