UNITRONIC® SPEAKER LIYY BK

Кабели для громкоговорителей в износостойкой, морозостойкой оболочке из ПВХ-пластиката

  • Морозостойкие
  • Износостойкие
  • Гибкие
Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
UNITRONIC® SPEAKER LIYY
1233300
2 X 1.5 7 30 82
1233301
2 X 2.5 8 50 110
3035378
4 X 2.5 10.5 96 178
3035781
8 X 2.5 12.5 192 310
3035891 2x2,5+2x4 11.2 124,8 215
1233302
2 X 4.0 9.6 78 165
3035379
4 X 4.0 11.5 154 275
3035967
8 X 4.0 15.6 307,2 550
1233303
2 X 6.0 11.2 118 235

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины: (50, 100, 500, 1000 м)
  • Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Конструкция жилы

  • из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 15 x D
  • Неподвижное применение: 5 х D

Испытательное напряжение

  • 1500 B

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность от -25 до +70 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

Преимущества

  • Оптимальный наружный диаметр кабелей обеспечивает возможность их монтажа в местах с ограниченным пространством.
  • Износостойкая эластичная наружная оболочка обеспечивает прочность и особую гибкость кабелей.

Области применения

  • Профессиональное озвучивание
  • Studio
  • Hifi / Car-Hifi

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Конструкция

  • Жилы из тончайших медных проволок
  • Изоляция жил на основе ПВХ-пластиката, гибкий при низких температурах
  • Цветовая маркировка жил
  • Общая скрутка жил с маленьким шагом
  • Наружная оболочка из ПВХ-пластиката черного цвета