(J)-H(ST)H...BD кабель для пожарной сигнализации
Безгалогеновый кабель с красной оболочкой для неподвижной прокладки
(J)-H(ST)H...BD — кабель для пожарной сигнализации с красной оболочкой, безгалогеновый, в связке, экранированный пленкой, для неподвижной прокладки, например, поверх штукатурки или под штукатуркой
Артикул | Число пар и диаметр жил в мм | Наружный диаметр [мм] | Вес меди кг/км | Вес, кг/км | |
---|---|---|---|---|---|
(J)-H(ST)H...BD кабель для пожарной сигнализации | |||||
30017798
| 2 x 2 x 0,8 | 7 | 25 | 77 |
Преимущества
- Применяются для обеспечения пожаробезопасности, защита людей и материальных ценностей
- В случае пожара не образуются токсичные дымовые и коррозийные газы, нет распространения огня
- Статический экран из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском контактной жилы, снижает влияние высокочастотных электромагнитных помех
- Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил
Области применения
- Этот безгалогеновый, устойчивый к воздействию пламени кабель со статическим экраном прокладывается неподвижно и используется для передачи сигнала, телефонной связи и измерений в абонентских телефонных аппаратах и устройствах связи всех классов
- Для применения в помещениях с сухой или влажной средой для неподвижной прокладки
под/поверх штукатурки
Характеристики
- Не распространяет горение согласно DIN VDE 0472-804/08.83, вид испытаний C
- Без галогенов по EN 50267-2-1/-2
Конструкция
- Однопроволочная медная жила
- Изоляция жил из специальной безгалогеновой смеси
- Жилы скручены в звёздные червёрки, 5 червёрок скручены в пучок, общая скрутка пучков
- Обмотка пленкой,
статический экран из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском контактной медной проволоки - Наружная оболочка из безгалогеновой смеси,
цвет: ярко-красный (RAL 3000)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 Class-Description: Сигнальный телекоммуникационный кабель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000829
- Описание класса ETIM 6.0: Телекоммуникационный кабель
Маркировка жил
- В соответствии с VDE 0815, см. таблицу T 10
Рабочая емкость
- макс. 120 нФ/км
Емкостная связь
- K1: прим. 300 пФ/100 м
- K9-12: прим. 100 пФ/100 м
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижная прокладка: 8 наружных диаметров
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 800 В
- Жила/экран: 800 В
Сопротивление шлейфа
- жила 0,6 мм: макс. 130 Oм/км
- жила 0,8 мм:
макс. 73,2 Oм/км
Сечение жилы
- жила 0,6 мм: 0,28 мм²
- жила 0,8 мм: 0,5 мм²
Tемпературный диапазон
- Ограниченная подвижность от -5°C до +50°C
- Неподвижное применение: от -30 до +70 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Торговый продукт Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.