S/A кабель: штекер/гнездо М12, свободный конец

The sensor/actuator has one end free and the other has the plug or socket attached with M12 thread. The cable is ideal for use in mechanical engineering.

Другие типы кабеля см. на сайте www.lappkabel.de/konfektionsfinder или по запросу

Водонепроницаемые Для буксируемых кабельных цепей Место для монтажа Машиностроение, промышленное оборудование Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Артикул Обозначение Длина, м Конструкция PL_ANZEIGESTATUS Номинальное напряжение, В
8-pin
Штекер
22260091
AB-C8-M12MS-2,0PUR 2 Прямой нет 30
22260092
AB-C8-M12MS-5,0PUR 5 Прямой нет 30
22260093
AB-C8-M12MS-10,0PUR 10 Прямой нет 30
22260094
AB-C8-M12MA-2,0PUR 2 Угловой нет 30
22260095
AB-C8-M12MA-5,0PUR 5 Угловой нет 30
22260096
AB-C8-M12MA-10,0PUR 10 Угловой нет 30
Гнездо
22260726
AB-C8-2,0PUR-M12FS 2 Прямой нет 30
22260728
AB-C8-5,0PUR-M12FS 5 Прямой нет 30
22260729
AB-C8-10,0PUR-M12FS 10 Прямой нет 30
22260141
AB-C8-2,0PUR-M12FA 2 Угловой нет 30
22260615
AB-C8-5,0PUR-M12FA 5 Угловой нет 30
22260616
AB-C8-10,0PUR-M12FA 10 Угловой нет 30

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • По запросам - другие длины, материал оболочки (напр., ПВХ-пластикат) и другие штекеры.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Дополнительную техническую информацию см. в техническом паспорте
  • UNITRONIC® Feldbus, типичные сокращения, см. табл. Т6
  • Сертификаты UL содержатся в техническом паспорте.

Класс защиты

  • IP65/IP67

Температура окружающей среды (рабочая)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Неподвижное применение: -40°C до +80°C
    Подвижное применение: -25°C до +80°C

Кодировка

  • A-стандарт

Преимущества

  • Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
  • Экономия места для монтажа благодаря габаритам
  • Быстрое и простое отслеживание ошибок

Области применения

  • Техника автоматизации
  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Производство инструментов
  • Автомобильная промышленность

Характеристики

  • 8-контактный штекер
  • M12 штекер/гнездо и M12 штекер/гнездо/свободный конец
  • Кабели имеют маркировочные манжеты
  • Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака
  • Для применения в буксируемых кабельных цепях

Конструкция

  • 8 x 0,25 мм²
  • 8-конт.: бел. (1), коричн. (2), зел. (3), жёлт. 4), сер. (5), роз. (6), син. (7), красн. (8)
  • Наружная оболочка: полиуретан без галогенов, чёрный
  • Цвет наружной оболочки: чёрный