SILVYN® BW-K-M

SILVYN® BW-K-M — монтажный кронштейн из пластика

Место для монтажа

Артикул Метрическая резьбаA (mm)B, ммШтук/ед. упаковки
SILVYN® BW-K-M
55000911
20 x 1,537,55050
55000921
25 x 1,5435750
55000931
32x1,553,56750
55000941
40 x 1,565,579,550
55000951
50 x 1,569,58650

Преимущества

  • Экономия пространства монтажа

Области применения

  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Монтаж распределительных электрошкафов
  • Для использования в местах, где защитные рукава SILVYN® не могут монтироваться в оборудовании и приборах

Конструкция

  • Крепёжный уголок из полимера
  • 2 x отверстия для крепления

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001458
  • ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный уголок для соединительного штуцера

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001458
  • Описание класса ETIM 6.0: Уголок крепления для резьбовых штуцеров

Поставляемые цвета

  • Серый, RAL 7001

Материал

  • РР (полипропилен)

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.