SILVYN® BW-M

SILVYN® BW-M — монтажный кронштейн из металла

Место для монтажа

Артикул ОбозначениеA (mm)B, ммШтук/ед. упаковки
SILVYN® BW-M
55000531
16405025
55000541
20405025
55000551
25506025
55000561
32607025
55000571
40708025
55000572
50809025

Преимущества

  • Экономия пространства монтажа

Области применения

  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Монтаж распределительных электрошкафов
  • Для использования в местах, где защитные рукава SILVYN® не могут монтироваться в оборудовании и приборах

Конструкция

  • Крепежный уголок из стали
  • 2 x отверстия для крепления

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001458
  • ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный уголок для соединительного штуцера

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001458
  • Описание класса ETIM 6.0: Уголок крепления для резьбовых штуцеров

Материал

  • Пассивированная сталь

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.