SILVYN® ZHLS
Металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем и с толстостенной оболочкой из полиолефина
SILVYN® ZHLS — спиральный навитой металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем и с пожаростойкой оболочкой из полиолефина
Hazard Level: HL 3
Преимущества
- Гибкая конструкция кабельного рукава допускает минимальный радиус изгиба и позволяет прокладывать кабели в местах с ограниченным пространством в сухих и влажных помещениях, также вне помещений.
- Водонепроницаемый
Области применения
- Для применения в железнодорожных вагонах и автобусах, для фиксированной установки, а также для условий применения, где может происходить ограниченное перемещение
- Применимо только к маслянистым средам и участкам с повышенной температурой окружающей среды
Характеристики
- Стойкие к УФ-излучению
- Без галогенов, самозатухающий
- Повышенная механическая и химическая стойкость
Конструкция
- Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем
- Наружная оболочка: безгалогеновый термопластичный полиоэфиновый материал
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179
- Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг
-
Сертификаты соответствия
- IEC EN 61386-23
- EN 45545-2 HL3
-
Поставляемые цвета
- Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
-
Материал
- Металлические с оболочкой из полиолефина
-
Tемпературный диапазон
- от -25 до +80 °C
кратковременно до +100 °C -
- * Торговый продукт Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.