SILVYN® AMG

SILVYN® AMG — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов, обеспечивающий степень защиты IP67

Расширенный температурный диапазон Износостойкие Механическая стойкость

CSA UL

Артикул Обозначение Обозначение фирмы Anamet SW и размер ключа, мм Подходят для SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX
SILVYN AMG прямые
55503305
AMG 7 810.007.1 22 1/4"
55503306
AMG 9 / 1 810.009.1 26 5/16"
55503307 AMG 9 / 2 810.010.1 26 3/8"
55503308 AMG 11 / 1 810.012.1 26 5/16"
55503309
AMG 11 / 2 810.011.1 26 3/8"
55503310
AMG 13,5 810.013.1 26 3/8"
55503311
AMG 16 810.016.1 29 1/2"
55503312
AMG 21 810.021.1 35 3/4"
55503313
AMG 29 810.029.1 45 1"
55503314
AMG 36 810.036.1 54 1 1/4"
55503315
AMG 42 810.042.1 63 1 1/2"
55503316
AMG 48 810.048.1 77 2"
SILVYN® AMHW 45°
55503317
AMHW 11 / 1 810.412.1 26 5/16"
55503318
AMHW 11 / 2 810.411.1 26 3/8"
55503319
AMHW 13,5 810.413.1 26 3/8"
55503320
AMHW 16 810.416.1 29 1/2"
55503321
AMHW 21 810.421.1 35 3/4"
55503322
AMHW 29 910.429.1 45 1"
55503323
AMHW 36 810.436.1 54 1 1/4"
55503324
AMHW 42 810.442.1 63 1 1/2"
55503325
AMHW 48 810.448.1 77 2"
SILVYN® AMW 90°
55503326
AMW 11 / 1 810.912.1 26 5/16"
55503327
AMW 11 / 2 810.911.1 26 3/8"
55503328
AMW 13,5 810.913.1 26 3/8"
55503329
AMW 16 810.916.1 29 1/2"
55503330
AMW 21 810.921.1 35 3/4"
55503331
AMW 29 810.929.1 45 1"
55503332
AMW 36 910.936.1 54 1 1/4"
55503333
AMW 42 810.942.1 63 1 1/2"
55503334
AMW 48 810.948.1 77 2"

  • * Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем,
    Уплотнение: полиамид,
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 67

Tемпературный диапазон

  • от -45 до +105 °C

Преимущества

  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Для высоких механических нагрузок
  • Повышенная герметичность
  • Простой демонтаж
  • Угол 45 и 90° обеспечивает оптимальный монтаж

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
    HIPROJACKET
  • Машиностроение
  • Для применения в железнодорожном транспорте

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • 6-гранный промежуточный штуцер прямой/угловой
  • Резьбовая втулка
  • Накидная гайка

Примечание

  • SILVYN® AMG 7/ 9/1 /11/1 без разрешения по UL/CSA